Elettrovalvola a 5 vie plug-in serie SY3000/5000/7000 parti di ricambio valvola (SY50V-25A)

Elettrovalvola a 5 vie plug-in serie SY3000/5000/7000 parti di ricambio valvola SY50V-25A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SY50V-25A

Marca: SMC

Prezzo: 1.44

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Raccordi in metallo, aste

Type: Assieme copertura pilota

Port pipe connection port diameter: -

Rated voltage: -

Specifications: -


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY50V-25A

Codice componente
SY50V-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Port pipe connection port diameter Rated voltage Specifications Thread standard Applicable valve Option Common specifications

1.44 €

1 98 giorni Raccordi in metallo, asteAssieme copertura pilota----SY5000/SY7000--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie plug-in serie SY3000/5000/7000 parti di ricambio valvola, il codice articolo è il seguente: SY50V-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY50V-25A.

Tipologia prodotto

Codice componente
SY30V-16AR-1
SY30V-25A
SY30V-6A-1-C2
SY50V-6A-01
SY50V-6A-01F
SY50V-6A-01N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Type Port pipe connection port diameter Rated voltage Specifications Thread standard Applicable valve Option Common specifications

2.02 €

1 98 giorni Coperture per serraturaAssieme blocco porta--External pilot-SY3000Tipo con prevenzione della caduta della vite di montaggio della valvola-

0.32 €

1 98 giorni Raccordi in metallo, asteAssieme copertura pilota----SY3000--

7.24 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoAssieme blocco portaRaccordo ad attacco rapido ⌀2 mm (porte A e B)-Internal pilotRcSY3000Tipo con prevenzione della caduta della vite di montaggio della valvola-

4.02 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoAssieme blocco portaTubazione filettata da 1/8 (Porte A e B)-Internal pilotRcSY5000Standard (Nessuna prevenzione della caduta della vite di montaggio della valvola)-

4.02 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoAssieme blocco portaTubazione filettata da 1/8 (Porte A e B)-Internal pilotGSY5000Standard (Nessuna prevenzione della caduta della vite di montaggio della valvola)-

4.02 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoAssieme blocco portaTubazione filettata da 1/8 (Porte A e B)-Internal pilotNPTSY5000Standard (Nessuna prevenzione della caduta della vite di montaggio della valvola)-

Supporto tecnico