Codice articolo del costruttore: SGK31AT1019
Marca: CONCAR
Prezzo: 19.26 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza cinghia usata (mm): 16
Numero di denti: 19 t
Diametro effettivo Dw: 60.48 mm
Diametro esterno Da: 58.6 mm
Tipo: 6F
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGK31AT1019
Codice componente
|
---|
SGK31AT1019 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.26 € | 1 | 3 giorni | 16 | 19 | 60.48 | 58.6 | 6F | 0.184 | 31 AT10/19-2 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Divisione(mm) | 10 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghia dentata / AT10 / con puleggia flangiata / alluminio / SGK, il codice articolo è il seguente: SGK31AT1019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGK31AT1019.
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Diametro effettivo Dw(mm)
Diametro esterno Da(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGK31AT1015 |
SGK31AT1016 |
SGK31AT1018 |
SGK31AT1020 |
SGK31AT1022 |
SGK31AT1024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | 3 giorni | 16 | 15 | 47.75 | 45.9 | 6F | 0.116 | 31 AT10/15-2 | ||
17.45 € | 1 | 17 giorni | 16 | 16 | 50.93 | 49.05 | 6F | 0.134 | 31 AT10/16-2 | ||
18.54 € | 1 | 3 giorni | 16 | 18 | 57.29 | 55.45 | 6F | 0.167 | 31 AT10/18-2 | ||
20.35 € | 1 | 3 giorni | 16 | 20 | 63.66 | 61.8 | 6F | 0.208 | 31 AT10/20-2 | ||
21.45 € | 1 | 3 giorni | 16 | 22 | 70.03 | 68.15 | 6F | 0.253 | 31 AT10/22-2 | ||
24.35 € | 1 | 17 giorni | 16 | 24 | 76.39 | 74.55 | 6F | 0.288 | 31 AT10/24-2 |