Codice articolo del costruttore: SGG16T2516
Marca: CONCAR
Prezzo: 8.35 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di denti: 16 t
Diametro effettivo Dw: 12.73 mm
Diametro esterno Da: 12.2 mm
Tipo: 1F
Peso: 0.005 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGG16T2516
Codice componente
|
---|
SGG16T2516 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 | 3 giorni | 16 | 12.73 | 12.2 | 1F | 0.005 | 16 T2,5/16-2 |
Loading...
Larghezza cinghia usata (mm) | 4 e 6 | Materiale | Alluminio | Divisione(mm) | 2.5 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghia dentata / T2.5 / con puleggia flangiata / alluminio / SGG, il codice articolo è il seguente: SGG16T2516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGG16T2516.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diametro effettivo Dw(mm)
Diametro esterno Da(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGG16T2512 |
SGG16T2514 |
SGG16T2515 |
SGG16T2518 |
SGG16T2519 |
SGG16T2520 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 3 giorni | 12 | 9.55 | 9 | 1F | 0.003 | 16 T2,5/12-2 | ||
8.00 € | 1 | 3 giorni | 14 | 11.14 | 10.6 | 1F | 0.004 | 16 T2,5/14-2 | ||
8.00 € | 1 | 3 giorni | 15 | 11.94 | 11.4 | 1F | 0.005 | 16 T2,5/15-2 | ||
8.35 € | 1 | 3 giorni | 18 | 14.32 | 13.8 | 6F | 0.006 | 16 T2,5/18-2 | ||
8.35 € | 1 | 17 giorni | 19 | 15.12 | 14.6 | 6F | 0.007 | 16 T2,5/19-2 | ||
8.35 € | 1 | 3 giorni | 20 | 15.92 | 15.4 | 6F | 0.008 | 16 T2,5/20-2 |