Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPA (SPA1001)

Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPA SPA1001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPA1001

Marca: CONCAR

Prezzo: 20.37

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza superficie: 20

Versione: Disco solido

Boccola conica: 1610

Tipo: 8

Diametro effettivo Dw: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPA1001

Codice componente
SPA1001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza superficie Versione Boccola conica Tipo Diametro effettivo Dw
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

20.37 €

1 3 giorni 20Disco solido161081000.9100 - 1 x SPA - 1610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa Standard DIN 2211

Si trova sulla pagina di Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPA, il codice articolo è il seguente: SPA1001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPA1001.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPA0672
SPA0711
SPA0712
SPA1002
SPA1003
SPA1004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza superficie Versione Boccola conica Tipo Diametro effettivo Dw
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

16.92 €

1 3 giorni 35Disco solido11086670.567 - 2 x SPA - 1108

13.46 €

1 3 giorni 20Disco solido11088710.471 - 1 x SPA - 1108

16.92 €

1 3 giorni 35Disco solido11086710.5571 - 2 x SPA - 1108

23.48 €

1 3 giorni 35Disco solido161061001100 - 2 x SPA - 1610

32.80 €

1 3 giorni 50Disco solido161021001.4100 - 3 x SPA - 1610

35.91 €

1 17 giorni 65Disco solido161521001.8100 - 4 x SPA - 1615

Supporto tecnico