Codice articolo del costruttore: SPB1504
Marca: CONCAR
Prezzo: 57.08 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza superficie: 82
Versione: Disco solido
Boccola conica: 2517
Tipo: 4
Diametro effettivo Dw: 150 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPB1504
Codice componente
|
---|
SPB1504 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza superficie | Versione | Boccola conica | Tipo | Diametro effettivo Dw (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | 17 giorni | 82 | Disco solido | 2517 | 4 | 150 | 4.9 | 150 - 4 x SPB - 2517 |
Loading...
Materiale | Ghisa | Standard | DIN 2211 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPB, il codice articolo è il seguente: SPB1504.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPB1504.
Configura
Proprietà di base
Larghezza superficie
Versione
Boccola conica
Tipo
Diametro effettivo Dw(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPB10008 |
SPB1001 |
SPB1002 |
SPB1505 |
SPB1506 |
SPB1601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza superficie | Versione | Boccola conica | Tipo | Diametro effettivo Dw (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,497.17 € | 1 | 3 giorni | 8 | Disco del braccio | 5050 | 10 | 1000 | 150 | 1000 - 8 x SPB - 5050 | ||
23.63 € | 1 | 3 giorni | 25 | Disco solido | 1610 | 1 | 100 | 0.9 | 100 - 1 x SPB - 1610 | ||
33.08 € | 1 | 3 giorni | 44 | Disco solido | 1610 | 6 | 100 | 1.2 | 100 - 2 x SPB - 1610 | ||
65.80 € | 1 | 3 giorni | 101 | Disco solido | 2517 | 4 | 150 | 5.7 | 150 - 5 x SPB - 2517 | ||
75.25 € | 1 | 3 giorni | 120 | Disco solido | 2517 | 4 | 150 | 6.5 | 150 - 6 x SPB - 2517 | ||
38.89 € | 1 | 3 giorni | 25 | Disco solido | 1610 | 1 | 160 | 2.8 | 160 - 1 x SPB - 1610 |