Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC10003
SPC10004
SPC10005
SPC10006
SPC10008
SPC100010
SPC12504
SPC12505
SPC125010
SPC2003
SPC2004
SPC2005
SPC2006
SPC2123
SPC2124
SPC2125
SPC2126
SPC2243
SPC2244
SPC2245
SPC2246
SPC2248
SPC2363
SPC2364
SPC2365
SPC2366
SPC2368
SPC2503
SPC2504
SPC2505
SPC2506
SPC2508
SPC25010
SPC2653
SPC2654
SPC2655
SPC2656
SPC2658
SPC26510
SPC2803
SPC2804
SPC2805
SPC2806
SPC2808
SPC28010
SPC3003
SPC3004
SPC3005
SPC3006
SPC3008
SPC30010
SPC3153
SPC3154
SPC3155
SPC3156
SPC3158
SPC31510
SPC31512
SPC3353
SPC3354
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza superficie Versione Boccola conica Tipo Diametro effettivo Dw
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

1,028.89 €

1 3 giorni 85Disco del braccio505081000931000 - 3 x SPC - 5050

1,035.45 €

1 17 giorni 110.5Disco del braccio5050810001051000 - 4 x SPC - 5050

1,236.12 €

1 3 giorni 136Disco del braccio50501010001541000 - 5 x SPC - 5050

1,403.74 €

1 17 giorni 161.5Disco del braccio50501010001601000 - 6 x SPC - 5050

1,806.94 €

1 3 giorni 212.5Disco del braccio50501010001971000 - 8 x SPC - 5050

2,053.43 €

1 3 giorni 263.5Disco del braccio50501010002451000 - 10 x SPC - 5050

1,794.22 €

1 3 giorni 110.5Disco del braccio5050812501781250 - 4 x SPC - 5050

1,672.05 €

1 17 giorni 136Disco del braccio50501012501781250 - 5 x SPC - 5050

2,781.29 €

1 17 giorni 263.5Disco del braccio50501012502941250 - 10 x SPC - 5050

135.60 €

1 3 giorni 85Disco solido2517220010.2200 - 3 x SPC - 2517

149.78 €

1 3 giorni 110.5Disco solido3020420012.5200 - 4 x SPC - 3020

183.23 €

1 17 giorni 136Disco solido3535420014.7200 - 5 x SPC - 3535

205.42 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535420017.5200 - 6 x SPC - 3535

149.78 €

1 3 giorni 85Disco base2517221211212 - 3 x SPC - 2517

167.97 €

1 3 giorni 110.5Disco solido3020421213.5212 - 4 x SPC - 3020

201.77 €

1 3 giorni 136Disco solido3535421215212 - 5 x SPC - 3535

225.40 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535421219212 - 6 x SPC - 3535

170.51 €

1 3 giorni 85Disco solido3020422412.3224 - 3 x SPC - 3020

191.23 €

1 3 giorni 110.5Disco solido3535422416.3224 - 4 x SPC - 3535

229.77 €

1 3 giorni 136Disco solido3535422418.4224 - 5 x SPC - 3535

255.58 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535422420.4224 - 6 x SPC - 3535

315.22 €

1 3 giorni 212.5Disco solido3535422424.5224 - 8 x SPC - 3535

193.05 €

1 3 giorni 85Disco solido3020423613.9236 - 3 x SPC - 3020

232.31 €

1 3 giorni 110.5Disco solido3535423619236 - 4 x SPC - 3535

251.22 €

1 3 giorni 136Disco solido3535423621.1236 - 5 x SPC - 3535

283.58 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535423623.1236 - 6 x SPC - 3535

334.85 €

1 3 giorni 212.5Disco solido3535423627.8236 - 8 x SPC - 3535

194.86 €

1 3 giorni 85Disco solido3020425013.1250 - 3 x SPC - 3020

218.14 €

1 3 giorni 110.5Disco solido3535425022.4250 - 4 x SPC - 3535

243.22 €

1 3 giorni 136Disco solido3535425024.5250 - 5 x SPC - 3535

278.12 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535425026.7250 - 6 x SPC - 3535

362.48 €

1 3 giorni 212.5Disco solido3535425031.1250 - 8 x SPC - 3535

486.45 €

1 3 giorni 263.5Disco solido4040425036.4250 - 10 x SPC - 4040

219.23 €

1 17 giorni 85Disco solido3535826523.7265 - 3 x SPC - 3535

251.22 €

1 17 giorni 110.5Disco solido3535426526.2265 - 4 x SPC - 3535

279.94 €

1 3 giorni 136Disco solido3535426528.5265 - 5 x SPC - 3535

315.22 €

1 3 giorni 161.5Disco solido3535426531.3265 - 6 x SPC - 3535

386.11 €

1 3 giorni 212.5Disco solido3535426536.2265 - 8 x SPC - 3535

497.00 €

1 17 giorni 263.5Disco solido4040426544265 - 10 x SPC - 4040

218.86 €

1 17 giorni 85Disco base3535828020.1280 - 3 x SPC - 3535

245.77 €

1 17 giorni 110.5Disco base3535928022.7280 - 4 x SPC - 3535

284.66 €

1 3 giorni 136Disco base3535928023.9280 - 5 x SPC - 3535

323.94 €

1 3 giorni 161.5Disco base3535928026.4280 - 6 x SPC - 3535

402.83 €

1 17 giorni 212.5Disco base3535928041280 - 8 x SPC - 3535

524.98 €

1 3 giorni 263.5Disco base4040928047.5280 - 10 x SPC - 4040

243.22 €

1 3 giorni 85Disco base3535530021.4300 - 3 x SPC - 3535

270.12 €

1 17 giorni 110.5Disco base3535930024.4300 - 4 x SPC - 3535

307.22 €

1 3 giorni 136Disco base3535930027.3300 - 5 x SPC - 3535

336.66 €

1 3 giorni 161.5Disco base3535930030300 - 6 x SPC - 3535

451.55 €

1 17 giorni 212.5Disco solido4040430048.5300 - 8 x SPC - 4040

554.80 €

1 3 giorni 263.5Disco solido4545430055300 - 10 x SPC - 4545

243.22 €

1 17 giorni 85Disco base3535531523315 - 3 x SPC - 3535

268.31 €

1 3 giorni 110.5Disco base3535931526315 - 4 x SPC - 3535

300.66 €

1 3 giorni 136Disco base3535931527315 - 5 x SPC - 3535

351.20 €

1 3 giorni 161.5Disco base3535931532315 - 6 x SPC - 3535

484.63 €

1 17 giorni 212.5Disco solido4040431554315 - 8 x SPC - 4040

584.25 €

1 3 giorni 263.5Disco solido4545431562315 - 10 x SPC - 4545

980.91 €

1 17 giorni 159.5Disco solido5050431568.6315 - 12 x SPC - 5050

256.68 €

1 3 giorni 85Disco del braccio3535733525335 - 3 x SPC - 3535

299.94 €

1 3 giorni 110.5Disco del braccio35351033528335 - 4 x SPC - 3535

Loading...

Informazioni di base

Materiale Ghisa Standard DIN 2211

Supporto tecnico