Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPZ (SPZ0562)

Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPZ SPZ0562

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPZ0562

Marca: CONCAR

Prezzo: 14.85

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza superficie: 28

Versione: Disco solido

Boccola conica: 1008

Tipo: 6

Diametro effettivo Dw: 56 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPZ0562

Codice componente
SPZ0562
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza superficie Versione Boccola conica Tipo Diametro effettivo Dw
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

14.85 €

1 3 giorni 28Disco solido10086560.356 - 2 x SPZ - 1008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa Standard DIN 2211

Si trova sulla pagina di Pulegge per boccola di serraggio conica - Profilo SPZ, il codice articolo è il seguente: SPZ0562.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPZ0562.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPZ0501
SPZ0502
SPZ0561
SPZ0601
SPZ0602
SPZ0631
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza superficie Versione Boccola conica Tipo Diametro effettivo Dw
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

16.23 €

1 3 giorni 16Disco solido100811500.450 - 1 x SPZ - 1008

19.68 €

1 3 giorni 28Disco solido100811500.550 - 2 x SPZ - 1008

12.77 €

1 3 giorni 16Disco solido10086560.256 - 1 x SPZ - 1008

13.12 €

1 3 giorni 16Disco solido10088600.2560 - 1 x SPZ - 1008

15.54 €

1 3 giorni 28Disco solido11086600.3560 - 2 x SPZ - 1108

11.38 €

1 3 giorni 16Disco solido11088630.363 - 1 x SPZ - 1108

Supporto tecnico