Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PJ (PJ11812)

Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PJ PJ11812

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PJ11812

Marca: CONCAR

Prezzo: 170.88

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Versione: Disco solido

Boccola conica: 2012

Tipo: 5

Applicazioni: per TB 2012

Peso: 1.5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJ11812

Codice componente
PJ11812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

170.88 €

1 17 giorni Disco solido20125per TB 20121.5PJ 118 x 12 per TB 2012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza complessiva(mm) 32 Materiale Ghisa Numero di gole 12
Standard DIN 7871

Si trova sulla pagina di Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PJ, il codice articolo è il seguente: PJ11812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ11812.

Tipologia prodotto

Codice componente
PJ07512
PJ08012
PJ08512
PJ12512
PJ13212
PJ14012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

118.15 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.5PJ 75 x 12 per TB 1210

119.98 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.6PJ 80 x 12 per TB 1210

125.43 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.75PJ 85 x 12 per TB 1210

189.06 €

1 17 giorni Disco solido20125per TB 20121.85PJ 125 x 12 per TB 2012

198.14 €

1 17 giorni Disco solido20125per TB 20122.1PJ 132 x 12 per TB 2012

236.32 €

1 17 giorni Disco solido20125per TB 20122.5PJ 140 x 12 per TB 2012

Supporto tecnico