Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PL (PL15012)

Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PL PL15012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PL15012

Marca: CONCAR

Prezzo: 399.92

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Versione: Disco solido

Boccola conica: 2517

Tipo: 3

Applicazioni: per TB 2517

Peso: 4 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL15012

Codice componente
PL15012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

399.92 €

1 17 giorni Disco solido25173per TB 25174PL 150 x 12 per TB 2517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza complessiva(mm) 62 Materiale Ghisa Numero di gole 12
Standard DIN 7936

Si trova sulla pagina di Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 12 x PL, il codice articolo è il seguente: PL15012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL15012.

Tipologia prodotto

Codice componente
PL10612
PL11212
PL11812
PL16012
PL18012
PL19012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

232.68 €

1 17 giorni Disco solido20123per TB 20121.65PL 106 x 12 per TB 2012

234.51 €

1 17 giorni Disco solido20123per TB 20121.95PL 112 x 12 per TB 2012

239.95 €

1 17 giorni Disco solido25173per TB 25172.2PL 118 x 12 per TB 2517

449.02 €

1 17 giorni Disco solido25173per TB 25174.95PL 160 x 12 per TB 2517

529.00 €

1 17 giorni Disco solido25173per TB 25176.7PL 180 x 12 per TB 2517

587.17 €

1 17 giorni Disco solido25173per TB 25177.65PL 190 x 12 per TB 2517

Supporto tecnico