Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 16 x PJ (PJ08516)

Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 16 x PJ PJ08516

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PJ08516

Marca: CONCAR

Prezzo: 132.71

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Versione: Disco solido

Boccola conica: 1210

Tipo: 3

Applicazioni: per TB 1210

Peso: 0.8 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJ08516

Codice componente
PJ08516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

132.71 €

1 3 giorni Disco solido12103per TB 12100.8PJ 85 x 16 per TB 1210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza complessiva(mm) 41 Materiale Ghisa Numero di gole 16
Standard DIN 7876

Si trova sulla pagina di Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 16 x PJ, il codice articolo è il seguente: PJ08516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ08516.

Tipologia prodotto

Codice componente
PJ07116
PJ07516
PJ08016
PJ09016
PJ09516
PJ10016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Boccola conica Tipo Applicazioni Peso
(kg)
Descrizione

90.89 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.4PJ 71 x 16 per TB 1210

101.80 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.55PJ 75 x 16 per TB 1210

127.25 €

1 17 giorni Disco solido12103per TB 12100.65PJ 80 x 16 per TB 1210

136.34 €

1 3 giorni Disco solido16103per TB 16100.8PJ 90 x 16 per TB 1610

138.15 €

1 3 giorni Disco solido16103per TB 16100.95PJ 95 x 16 per TB 1610

139.97 €

1 17 giorni Disco solido16103per TB 16101.05PJ 100 x 16 per TB 1610

Supporto tecnico