Codice articolo del costruttore: PJ06708
Marca: CONCAR
Prezzo: 96.34 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Versione: Disco solido
Boccola conica: 1108
Tipo: 5
Applicazioni: per TB 1108
Peso: 0.35 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PJ06708
Codice componente
|
---|
PJ06708 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Boccola conica | Tipo | Applicazioni | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.34 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1108 | 5 | per TB 1108 | 0.35 | PJ 67 x 8 per TB 1108 |
Loading...
Larghezza complessiva(mm) | 23 | Materiale | Ghisa | Numero di gole | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 7867 |
Si trova sulla pagina di Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 8 x PJ, il codice articolo è il seguente: PJ06708.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ06708.
Configura
Proprietà di base
Versione
Boccola conica
Tipo
Applicazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PJ05608 |
PJ06008 |
PJ06308 |
PJ07108 |
PJ07508 |
PJ08008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione | Boccola conica | Tipo | Applicazioni | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.26 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1008 | 5 | for TB 1008 | 0.2 | PJ 56 x 8 per TB 1008 | ||
89.08 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1108 | 5 | per TB 1108 | 0.25 | PJ 60 x 8 per TB 1108 | ||
92.71 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1108 | 5 | per TB 1108 | 0.28 | PJ 63 x 8 per TB 1108 | ||
96.34 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1108 | 5 | per TB 1108 | 0.4 | PJ 71 x 8 per TB 1108 | ||
99.98 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 1108 | 5 | per TB 1108 | 0.5 | PJ 75 x 8 per TB 1108 | ||
116.34 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 1210 | 1 | per TB 1210 | 0.55 | PJ 80 x 8 per TB 1210 |