Codice articolo del costruttore: PL08008
Marca: CONCAR
Prezzo: 110.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Versione: Disco solido
Boccola conica: 1210
Tipo: 3
Applicazioni: per TB 1210
Peso: 0.7 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PL08008
Codice componente
|
---|
PL08008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Boccola conica | Tipo | Applicazioni | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.89 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1210 | 3 | per TB 1210 | 0.7 | PL 80 x 8 per TB 1210 |
Loading...
Larghezza complessiva(mm) | 42 | Materiale | Ghisa | Numero di gole | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 7932 |
Si trova sulla pagina di Pulegge dentate per trasmissione a cinghia per boccola di serraggio conica - Profilo 8 x PL, il codice articolo è il seguente: PL08008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL08008.
Configura
Proprietà di base
Versione
Boccola conica
Tipo
Applicazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PL07508 |
PL08508 |
PL09008 |
PL09508 |
PL10008 |
PL10608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione | Boccola conica | Tipo | Applicazioni | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.43 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 1210 | 3 | per TB 1210 | 0.55 | PL 75 x 8 per TB 1210 | ||
118.15 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1210 | 3 | per TB 1210 | 0.85 | PL 85 x 8 per TB 1210 | ||
130.89 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 1610 | 3 | per TB 1610 | 0.9 | PL 90 x 8 per TB 1610 | ||
138.15 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 1610 | 3 | per TB 1610 | 1 | PL 95 x 8 per TB 1610 | ||
156.34 € | 1 | 3 giorni | Disco solido | 1610 | 3 | per TB 1610 | 1.15 | PL 100 x 8 per TB 1610 | ||
156.34 € | 1 | 17 giorni | Disco solido | 2012 | 3 | per TB 2012 | 1.2 | PL 106 x 8 per TB 2012 |