Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPA/AV 13 (G0441582)

Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPA/AV 13 G0441582

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0441582

Marca: CONCAR

Prezzo: 15.17

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 1582 mm

Lunghezza esterna: 1600 mm

Lunghezza interna P: 1537 mm

Descrizione aggiuntiva: AV 13 x 1600 La

Peso: 0.188 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0441582

Codice componente
G0441582
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

15.17 €

1 3 giorni 158216001537AV 13 x 1600 La0.188SPA 1.582 Lw ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 12.7 Altezza(mm) 10 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPA/AV 13, il codice articolo è il seguente: G0441582.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0441582.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0440766
G0440782
G0440800
G0441600
G0441607
G0441632
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

7.75 €

1 3 giorni 766784721AV 13 x 784 La0.091SPA 766 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 782800737AV 13 x 800 La0.093SPA 782 Lw ConCar

7.75 €

1 3 giorni 800818755AV 13 x 818 La0.095SPA 800 Lw ConCar

15.17 €

1 3 giorni 160016181555AV 13 x 1618 La0.19SPA 1.600 Lw ConCar

16.55 €

1 3 giorni 160716251562AV 13 x 1625 La0.191SPA 1.607 Lw ConCar

16.55 €

1 3 giorni 163216501587AV 13 x 1650 La0.194SPA 1.632 Lw ConCar

Supporto tecnico