Codice articolo del costruttore: G0551600
Marca: CONCAR
Prezzo: 22.22 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza effettiva: 1600 mm
Lunghezza esterna: 1622 mm
Lunghezza interna P: 1540 mm
Peso: 0.31 kg
Descrizione: SPB 1.600 Lw ConCar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G0551600
Codice componente
|
---|
G0551600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 1 | 3 giorni | 1600 | 1622 | 1540 | 0.31 | SPB 1.600 Lw ConCar |
Loading...
Standard | DIN 7753 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 16.3 | Altezza(mm) | 13 | Materiale | Neoprene |
Tipo | inguainato |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPB, il codice articolo è il seguente: G0551600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0551600.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G0551400 |
G0551450 |
G0551500 |
G0551650 |
G0551700 |
G0551750 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 1 | 3 giorni | 1400 | 1422 | 1340 | 0.272 | SPB 1.400 Lw ConCar | ||
19.15 € | 1 | 3 giorni | 1450 | 1472 | 1390 | 0.281 | SPB 1.450 Lw ConCar | ||
20.57 € | 1 | 3 giorni | 1500 | 1522 | 1440 | 0.291 | SPB 1.500 Lw ConCar | ||
22.87 € | 1 | 3 giorni | 1650 | 1672 | 1590 | 0.32 | SPB 1.650 Lw ConCar | ||
23.42 € | 1 | 3 giorni | 1700 | 1722 | 1640 | 0.33 | SPB 1.700 Lw ConCar | ||
24.12 € | 1 | 3 giorni | 1750 | 1772 | 1690 | 0.34 | SPB 1.750 Lw ConCar |