Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPC (G0662900)

Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPC G0662900

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0662900

Marca: CONCAR

Prezzo: 64.19

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 2900 mm

Lunghezza esterna: 2930 mm

Lunghezza interna P: 2817 mm

Peso: 1.044 kg

Descrizione: SPC 2.900 Lw ConCar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0662900

Codice componente
G0662900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

64.19 €

1 3 giorni 2900293028171.044SPC 2.900 Lw ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 22 Altezza(mm) 18 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPC, il codice articolo è il seguente: G0662900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0662900.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0611800
G0612500
G0613200
G0663000
G0663150
G0663250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

268.38 €

1 3 giorni 1180011830117174.248SPC 11.800 Lw ConCar

278.78 €

1 3 giorni 1250012530124174.5SPC 12.500 Lw ConCar

294.30 €

1 3 giorni 1320013230131174.752SPC 13.200 Lw ConCar

66.45 €

1 3 giorni 3000303029171.08SPC 3.000 Lw ConCar

67.37 €

1 3 giorni 3150318030671.134SPC 3.150 Lw ConCar

68.65 €

1 3 giorni 3250328031671.17SPC 3.250 Lw ConCar

Supporto tecnico