Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPZ/AV 10 (G0333150)

Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPZ/AV 10 G0333150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0333150

Marca: CONCAR

Prezzo: 21.75

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 3150 mm

Lunghezza esterna: 3163 mm

Lunghezza interna P: 3112 mm

Descrizione aggiuntiva: AV 10 x 3.163 La

Peso: 0.221 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0333150

Codice componente
G0333150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

21.75 €

1 3 giorni 315031633112AV 10 x 3.163 La0.221SPZ 3.150 Lw ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 9.7 Altezza(mm) 8 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo SPZ/AV 10, il codice articolo è il seguente: G0333150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0333150.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0330587
G0330612
G0330630
G0333350
G0333550
G0333750
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

5.60 €

1 3 giorni 587600549AV 10 x 600 La0.041SPZ 587 Lw ConCar

5.60 €

1 3 giorni 612625574AV 10 x 625 La0.043SPZ 612 Lw ConCar

6.12 €

1 3 giorni 630643592AV 10 x 643 La0.044SPZ 630 Lw ConCar

23.65 €

1 3 giorni 335033633312AV 10 x 3.363 La0.235SPZ 3.350 Lw ConCar

24.22 €

1 3 giorni 355035633512AV 10 x 3.563 La0.249SPZ 3.550 Lw ConCar

25.67 €

1 3 giorni 375037633712AV 10 x 3.763 La0.263SPZ 3.750 Lw ConCar

Supporto tecnico