Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPA AVX 13 (G1521600)

Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPA AVX 13 G1521600

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G1521600

Marca: CONCAR

Prezzo: 18.45

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 1600 mm

Lunghezza esterna: 1618 mm

Lunghezza interna P: 1555 mm

Descrizione aggiuntiva: AVX 13 x 1.618 La

Peso: 0.178 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G1521600

Codice componente
G1521600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

18.45 €

1 3 giorni 160016181555AVX 13 x 1.618 La0.178XPA 1.600 Lw ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 12.7 Altezza(mm) 10 Materiale Neoprene
Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPA AVX 13, il codice articolo è il seguente: G1521600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1521600.

Tipologia prodotto

Codice componente
G1520707
G1520732
G1520757
G1521607
G1521632
G1521650
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

8.08 €

1 3 giorni 707725662AVX 13 x 725 La0.078XPA 707 Lw ConCar

8.08 €

1 3 giorni 732750687AVX 13 x 750 La0.081XPA 732 Lw ConCar

8.08 €

1 3 giorni 757775712AVX 13 x 775 La0.084XPA 757 Lw ConCar

18.45 €

1 3 giorni 160716251562AVX 13 x 1.625 La0.178XPA 1.607 Lw ConCar

18.52 €

1 3 giorni 163216501587AVX 13 x 1.650 La0.181XPA 1.632 Lw ConCar

18.63 €

1 3 giorni 165016681605AVX 13 x 1.668 La0.184XPA 1.650 Lw ConCar

Supporto tecnico