Cintura di alimentazione ConCar - Profilo 3V/9J (G2143V1400)

Cintura di alimentazione ConCar - Profilo 3V/9J G2143V1400

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G2143V1400

Marca: CONCAR

Prezzo: 218.93

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 4

Descrizione aggiuntiva: 4/ 9J 3556

Peso: 1.735 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G2143V1400

Codice componente
G2143V1400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)

218.93 €

1 3 giorni 44/ 9J 35561.735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 10.3 Cavo di tensionamento Poliestere Altezza(mm) 9.9
Materiale Neoprene

Si trova sulla pagina di Cintura di alimentazione ConCar - Profilo 3V/9J, il codice articolo è il seguente: G2143V1400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G2143V1400.

Tipologia prodotto

Codice componente
G2123V0530
G2123V0560
G2123V0600
G2153V0450
G2153V0500
G2153V0510
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)

51.25 €

1 3 giorni 22/ 9J 13460.328

52.09 €

1 3 giorni 22/ 9J 14220.347

53.44 €

1 3 giorni 22/ 9J 15240.372

107.11 €

1 3 giorni 55/ 9J 11430.697

119.15 €

1 3 giorni 55/ 9J 12700.775

127.47 €

1 3 giorni 55/ 9J 12950.79

Supporto tecnico