Codice articolo del costruttore: G2158V2000
Marca: CONCAR
Prezzo: 1,561.77 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di nervature: 5
Descrizione aggiuntiva: 5/ 25J 5080
Peso: 17.602 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G2158V2000
Spaziatura tra le costole(mm) | 28.6 | Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 25.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Neoprene |
Si trova sulla pagina di Cintura di alimentazione ConCar - Profilo 8V/25J, il codice articolo è il seguente: G2158V2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G2158V2000.
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G2138V1060 |
G2138V1120 |
G2138V1180 |
G2158V2120 |
G2158V2240 |
G2158V2360 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di nervature | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504.09 € | 1 | 3 giorni | 3 | 3/ 25J 2692 | 5.597 | ||
532.48 € | 1 | 3 giorni | 3 | 3/ 25J 2845 | 5.915 | ||
562.34 € | 1 | 3 giorni | 3 | 3/ 25J 2997 | 6.231 | ||
1,682.26 € | 1 | 3 giorni | 5 | 5/ 25J 5385 | 18.659 | ||
1,767.72 € | 1 | 3 giorni | 5 | 5/ 25J 5690 | 19.716 | ||
1,852.83 € | 1 | 3 giorni | 5 | 5/ 25J 5994 | 20.769 |