Cintura di alimentazione ConCar - Profilo SPA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G212SPA1700

Codice componente
G212SPA1700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Peso
(kg)

80.03 €

1 3 giorni 217000.564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 14.5 Standard DIN 7753 Cavo di tensionamento Poliestere
Altezza(mm) 12.5 Materiale Neoprene

Si trova sulla pagina di Cintura di alimentazione ConCar - Profilo SPA, il codice articolo è il seguente: G212SPA1700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G212SPA1700.

Tipologia prodotto

Codice componente
G212SPA1400
G212SPA1500
G212SPA1600
G212SPA1800
G212SPA1900
G212SPA2000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Peso
(kg)

68.89 €

1 3 giorni 214000.465

72.22 €

1 3 giorni 215000.498

75.70 €

1 3 giorni 216000.531

84.60 €

1 3 giorni 218000.598

90.67 €

1 3 giorni 219000.631

95.14 €

1 3 giorni 220000.664

Supporto tecnico