Codice articolo del costruttore: G214SPB8000
Marca: CONCAR
Prezzo: 1,044.94 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di nervature: 4
Lunghezza effettiva: 8000 mm
Peso: 8.352 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G214SPB8000
Spaziatura tra le costole(mm) | 19 | Standard | DIN 7753 | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 15.6 | Materiale | Neoprene |
Si trova sulla pagina di Cintura di alimentazione ConCar - Profilo SPB, il codice articolo è il seguente: G214SPB8000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G214SPB8000.
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G212SPB2360 |
G212SPB2500 |
G212SPB2650 |
G215SPB2000 |
G215SPB2120 |
G215SPB2240 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.94 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2360 | 1.232 | ||
174.64 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2500 | 1.305 | ||
183.31 € | 1 | 3 giorni | 2 | 2650 | 1.383 | ||
378.46 € | 1 | 3 giorni | 5 | 2000 | 2.61 | ||
401.07 € | 1 | 3 giorni | 5 | 2120 | 2.767 | ||
417.77 € | 1 | 3 giorni | 5 | 2240 | 2.923 |