Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: G212SPC3150
Marca: CONCAR
Prezzo: 306.16 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di nervature: 2
Tipo antistatico: No
Lunghezza effettiva: 3150 mm
Larghezza: - mm
Tipo: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G212SPC3150
Codice componente
|
---|
G212SPC3150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Tipo antistatico | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.16 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 3150 | - | Standard | 3.497 | - |
Loading...
Spaziatura tra le costole(mm) | 25.5 | Standard | DIN 7753 | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 22.6 | Materiale | Neoprene |
Si trova sulla pagina di Cintura di alimentazione ConCar - Profilo SPC, il codice articolo è il seguente: G212SPC3150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G212SPC3150.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di nervature
Tipo antistatico
Lunghezza effettiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G212SPC3000 |
G212SPC4000 |
G212SPC4250 |
G212SPC4500 |
G212SPC4750 |
G212SPC5000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di nervature | Tipo antistatico | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.66 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 3000 | - | Standard | 3.33 | - | ||
379.34 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4000 | - | Standard | 4.44 | - | ||
398.53 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4250 | - | Standard | 4.718 | - | ||
417.97 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4500 | - | Standard | 4.995 | - | ||
456.77 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4750 | - | Standard | 5.273 | - | ||
474.22 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 5000 | - | Standard | 5.55 | - |