Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 10/Z (G0771225)

Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 10/Z G0771225

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0771225

Marca: CONCAR

Prezzo: 7.62

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza interna P: 48.5 poll.

Lunghezza effettiva: 1247 mm

Lunghezza esterna: 1263 mm

Lunghezza interna P: 1225 mm

Descrizione aggiuntiva: Z 48 1/2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0771225

Codice componente
G0771225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

7.62 €

1 3 giorni 48.5124712631225Z 48 1/20.0810 x 6 x 1.225 Li ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 2215 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 10 Altezza(mm) 6 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 10/Z, il codice articolo è il seguente: G0771225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0771225.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0770381
G0770400
G0770425
G0771235
G0771250
G0771262
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

6.32 €

1 3 giorni 15403419381Z 150.02510 x 6 x 381 Li ConCar

6.32 €

1 3 giorni 15.5422438400Z 15 1/20.02610 x 6 x 400 Li ConCar

6.32 €

1 3 giorni 16.5447463425Z 16 1/20.02810 x 6 x 425 Li ConCar

7.62 €

1 3 giorni 48.75125712731235Z 48 3/40.0810 x 6 x 1.235 Li ConCar

7.62 €

1 3 giorni 49127212881250Z 490.08110 x 6 x 1.250 Li ConCar

7.62 €

1 3 giorni 49.5128413001262Z 49 1/20.08210 x 6 x 1.262 Li ConCar

Supporto tecnico