Codice articolo del costruttore: G0881422
Marca: CONCAR
Prezzo: 11.48 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza interna P: 56 poll.
Lunghezza effettiva: 1452 mm
Lunghezza esterna: 1472 mm
Lunghezza interna P: 1422 mm
Descrizione aggiuntiva: A 56
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G0881422
Codice componente
|
---|
G0881422 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 3 giorni | 56 | 1452 | 1472 | 1422 | A 56 | 0.159 | 13 x 8 x 1.422 Li ConCar |
Loading...
Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 13 | Altezza(mm) | 8 | Materiale | Neoprene |
Tipo | inguainato |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 13/A, il codice articolo è il seguente: G0881422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0881422.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza interna P(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G0880508 |
G0880535 |
G0880560 |
G0881450 |
G0881475 |
G0881500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 3 giorni | 20 | 538 | 558 | 508 | A 20 | 0.057 | 13 x 8 x 508 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 giorni | 21 | 565 | 585 | 535 | A 21 | 0.06 | 13 x 8 x 535 Li ConCar | ||
7.04 € | 1 | 3 giorni | 22 | 590 | 610 | 560 | A 22 | 0.063 | 13 x 8 x 560 Li ConCar | ||
11.48 € | 1 | 3 giorni | 57 | 1480 | 1500 | 1450 | A 57 | 0.162 | 13 x 8 x 1.450 Li ConCar | ||
11.48 € | 1 | 3 giorni | 58 | 1505 | 1525 | 1475 | A 58 | 0.165 | 13 x 8 x 1.475 Li ConCar | ||
11.48 € | 1 | 3 giorni | 59 | 1530 | 1550 | 1500 | A 59 | 0.168 | 13 x 8 x 1.500 Li ConCar |