Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 17/B (G0991800)

Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 17/B G0991800

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0991800

Marca: CONCAR

Prezzo: 18.86

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza interna P: 71 poll.

Lunghezza effettiva: 1840 mm

Lunghezza esterna: 1869 mm

Lunghezza interna P: 1800 mm

Descrizione aggiuntiva: B 71


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0991800

Codice componente
G0991800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

18.86 €

1 3 giorni 71184018691800B 710.35617 x 11 x 1.800 Li ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 2215 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 17 Altezza(mm) 11 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 17/B, il codice articolo è il seguente: G0991800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0991800.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0990630
G0990650
G0990670
G0991829
G0991850
G0991880
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

8.53 €

1 3 giorni 25670699630B 250.12517 x 11 x 630 Li ConCar

8.53 €

1 3 giorni 25.5690719650B 25 1/20.12917 x 11 x 650 Li ConCar

8.53 €

1 3 giorni 26.5710739670B 26 1/20.13317 x 11 x 670 Li ConCar

20.02 €

1 3 giorni 72186918981829B 720.36217 x 11 x 1.829 Li ConCar

20.02 €

1 3 giorni 73189019191850B 730.36617 x 11 x 1.850 Li ConCar

20.02 €

1 3 giorni 74192019491880B 740.37217 x 11 x 1.880 Li ConCar

Supporto tecnico