Codice articolo del costruttore: G1113350
Marca: CONCAR
Prezzo: 49.12 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza interna P: 132 poll.
Lunghezza effettiva: 3408 mm
Lunghezza esterna: 3438 mm
Lunghezza interna P: 3350 mm
Descrizione aggiuntiva: C 132
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G1113350
Codice componente
|
---|
G1113350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.12 € | 1 | 3 giorni | 132 | 3408 | 3438 | 3350 | C 132 | 1.106 | 22 x 14 x 3.350 Li ConCar |
Loading...
Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 22 | Altezza(mm) | 14 | Materiale | Neoprene |
Tipo | inguainato |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo 22/C, il codice articolo è il seguente: G1113350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1113350.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza interna P(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G1111090 |
G1111120 |
G1111168 |
G1113450 |
G1113500 |
G1113550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03 € | 1 | 3 giorni | 43 | 1148 | 1178 | 1090 | C 43 | 0.36 | 22 x 14 x 1.090 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 giorni | 44 | 1178 | 1208 | 1120 | C 44 | 0.37 | 22 x 14 x 1.120 Li ConCar | ||
17.75 € | 1 | 3 giorni | 46 | 1226 | 1256 | 1168 | C 46 | 0.385 | 22 x 14 x 1.168 Li ConCar | ||
51.74 € | 1 | 3 giorni | 136 | 3508 | 3538 | 3450 | C 136 | 1.139 | 22 x 14 x 3.450 Li ConCar | ||
51.74 € | 1 | 3 giorni | 138 | 3558 | 3588 | 3500 | C 138 | 1.155 | 22 x 14 x 3.500 Li ConCar | ||
51.74 € | 1 | 3 giorni | 140 | 3608 | 3638 | 3550 | C 140 | 1.172 | 22 x 14 x 3.550 Li ConCar |