Codice articolo del costruttore: G1421500
Marca: CONCAR
Prezzo: 20.19 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza interna P: 59 poll.
Lunghezza effettiva: 1530 mm
Lunghezza esterna: 1550 mm
Lunghezza interna P: 1500 mm
Descrizione aggiuntiva: AX 59
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G1421500
Codice componente
|
---|
G1421500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | 3 giorni | 59 | 1530 | 1550 | 1500 | AX 59 | 0.149 | AX/13 x 8 x 1.500 Li ConCar |
Loading...
Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 13 | Altezza(mm) | 8 | Materiale | Neoprene |
Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo X13/AX, il codice articolo è il seguente: G1421500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1421500.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza interna P(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G1420585 |
G1420600 |
G1420610 |
G1421525 |
G1421550 |
G1421575 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza interna P (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | 3 giorni | 23 | 615 | 635 | 585 | AX 23 | 0.058 | AX/13 x 8 x 585 Li ConCar | ||
8.65 € | 1 | 3 giorni | 23.5 | 630 | 650 | 600 | AX 23 1/2 | 0.059 | AX/13 x 8 x 600 Li ConCar | ||
9.52 € | 1 | 3 giorni | 24 | 640 | 660 | 610 | AX 24 | 0.06 | AX/13 x 8 x 610 Li ConCar | ||
20.19 € | 1 | 3 giorni | 60 | 1555 | 1575 | 1525 | AX 60 | 0.151 | AX/13 x 8 x 1.525 Li ConCar | ||
20.19 € | 1 | 3 giorni | 61 | 1580 | 1600 | 1550 | AX 61 | 0.153 | AX/13 x 8 x 1.550 Li ConCar | ||
20.19 € | 1 | 3 giorni | 62 | 1605 | 1625 | 1575 | AX 62 | 0.156 | AX/13 x 8 x 1.575 Li ConCar |