Cinghia a cuneo ConCar - Profilo X17/BX (G1430889)

Cinghia a cuneo ConCar - Profilo X17/BX G1430889

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G1430889

Marca: CONCAR

Prezzo: 15.77

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza interna P: 35 poll.

Lunghezza effettiva: 929 mm

Lunghezza esterna: 958 mm

Lunghezza interna P: 889 mm

Descrizione aggiuntiva: BX 35


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G1430889

Codice componente
G1430889
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

15.77 €

1 3 giorni 35929958889BX 350.147BX/17 x 11 x 889 Li ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 2215 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 17 Altezza(mm) 11 Materiale Neoprene
Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo ConCar - Profilo X17/BX, il codice articolo è il seguente: G1430889.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1430889.

Tipologia prodotto

Codice componente
G1430670
G1430686
G1430710
G1430900
G1430914
G1430925
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza interna P
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

11.83 €

1 3 giorni 26.5710739670BX 26 1/20.111BX/17 x 11 x 670 Li ConCar

11.83 €

1 3 giorni 27726755686BX 270.113BX/17 x 11 x 686 Li ConCar

11.83 €

1 3 giorni 28750779710BX 280.117BX/17 x 11 x 710 Li ConCar

15.77 €

1 3 giorni 35.5940969900BX 35 1/20.149BX/17 x 11 x 900 Li ConCar

15.77 €

1 3 giorni 36954983914BX 360.151BX/17 x 11 x 914 Li ConCar

15.77 €

1 3 giorni 36.5965994925BX 36 1/20.153BX/17 x 11 x 925 Li ConCar

Supporto tecnico