GardenPower - Profilo 4L (4L1020)

GardenPower - Profilo 4L 4L1020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4L1020

Marca: CONCAR

Prezzo: 58.75

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza esterna: 102 poll.

Lunghezza esterna: 2591 mm

Peso: 0.22 kg

Descrizione: 4L - 1020


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4L1020

Codice componente
4L1020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

58.75 €

1 3 giorni 10225910.224L - 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard RMA IP23 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Kevlar
Larghezza(mm) 12.7 Altezza(mm) 7.9 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di GardenPower - Profilo 4L, il codice articolo è il seguente: 4L1020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4L1020.

Tipologia prodotto

Codice componente
4L1000
4L1050
4L1070
4L1090
4L1100
4L1110
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

58.45 €

1 3 giorni 10025400.2174L - 1000

58.75 €

1 3 giorni 10526670.2224L - 1050

58.93 €

1 3 giorni 10727180.2244L - 1070

59.62 €

1 3 giorni 10927690.2274L - 1090

59.80 €

1 3 giorni 11027940.2294L - 1100

59.62 €

1 3 giorni 11128190.2324L - 1110

Supporto tecnico