GardenPower - Profilo 5L (5L430)

GardenPower - Profilo 5L 5L430

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5L430

Marca: CONCAR

Prezzo: 32.56

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza esterna: 43 poll.

Lunghezza esterna: 1092 mm

Peso: 0.145 kg

Descrizione: 5L - 430


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5L430

Codice componente
5L430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

32.56 €

1 3 giorni 4310920.1455L - 430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard RMA IP23 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Kevlar
Larghezza(mm) 16.6 Altezza(mm) 9 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Si trova sulla pagina di GardenPower - Profilo 5L, il codice articolo è il seguente: 5L430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5L430.

Tipologia prodotto

Codice componente
5L230
5L240
5L250
5L440
5L450
5L460
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

24.05 €

1 3 giorni 235840.3635L - 230

24.05 €

1 3 giorni 246100.3745L - 240

29.69 €

1 3 giorni 256350.3925L - 250

33.08 €

1 3 giorni 4411180.1495L - 440

33.82 €

1 3 giorni 4511430.1535L - 450

34.57 €

1 3 giorni 4611680.1565L - 460

Supporto tecnico