Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3170100-[1-30/1] |
G3170130-[1-30/1] |
G3170170-[1-30/1] |
G3170200-[1-30/1] |
G3170220-[1-30/1] |
G3170250-[1-30/1] |
G3170320-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 giorni | 0.085 | 10 | 6.5 | VL-SG 10 / Z | ||
1 | 3 giorni | 0.133 | 13 | 8 | VL-SG 13 / A | ||
1 | 3 giorni | 0.223 | 17 | 11.5 | VL-SG 17 / B | ||
1 | 17 giorni | 0.28 | 20 | 12.5 | VL-SG 20 | ||
1 | 17 giorni | 0.345 | 22 | 14.5 | VL-SG 22 / C | ||
1 | 17 giorni | 0.443 | 25 | 16.5 | VL-SG 25 | ||
1 | 17 giorni | 0.7 | 32 | 21.5 | VL-SG 32 / D |
Loading...
Durezza Shore(°) | 80 Shore A | Approvazione FDA | No | Colore | Marrone |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato | Descrizione aggiuntiva | con supergrip |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali