Cinghia a cuneo - Profilo 13 x 5 (G413051120)

Cinghia a cuneo - Profilo 13 x 5 G413051120

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G413051120

Marca: CONCAR

Prezzo: 25.11

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza esterna: 1152 mm

Lunghezza interna P: 1120 mm

Peso: 0.099 kg

Descrizione: 13 x 5 x 1.120 Li


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G413051120

Codice componente
G413051120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

25.11 €

1 3 giorni 115211200.09913 x 5 x 1.120 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 24 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 13 Altezza(mm) 5
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 13 x 5, il codice articolo è il seguente: G413051120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G413051120.

Tipologia prodotto

Codice componente
G413050468
G413050476
G413050700
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

17.83 €

1 3 giorni 5004680.04113 x 5 x 468 Li

18.14 €

1 3 giorni 5084760.04213 x 5 x 476 Li

19.86 €

1 3 giorni 7327000.06213 x 5 x 700 Li

Supporto tecnico