Codice articolo del costruttore: G417050875
Marca: CONCAR
Prezzo: 29.62 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza effettiva: 900 mm
Lunghezza esterna: 907 mm
Lunghezza interna P: 875 mm
Descrizione aggiuntiva: W 16/ 900
Peso: 0.101 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G417050875
Codice componente
|
---|
G417050875 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 1 | 3 giorni | 900 | 907 | 875 | W 16/ 900 | 0.101 | 17 x 5 x 875 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 24 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 17 | Altezza(mm) | 5 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 17 x 5, il codice articolo è il seguente: G417050875.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G417050875.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G417050476 |
G417050536 |
G417050606 |
G417050686 |
G417050776 |
G417050976 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 3 giorni | 500 | 508 | 476 | W 16/ 500 | 0.056 | 17 x 5 x 476 Li | ||
23.17 € | 1 | 3 giorni | 560 | 568 | 536 | W 16/ 560 | 0.063 | 17 x 5 x 536 Li | ||
25.67 € | 1 | 3 giorni | 630 | 638 | 606 | W 16/ 630 | 0.071 | 17 x 5 x 606 Li | ||
26.53 € | 1 | 3 giorni | 710 | 718 | 686 | W 16/ 710 | 0.079 | 17 x 5 x 686 Li | ||
28.20 € | 1 | 3 giorni | 800 | 808 | 776 | W 16/ 800 | 0.09 | 17 x 5 x 776 Li | ||
31.16 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 1008 | 976 | W 16/ 1000 | 0.113 | 17 x 5 x 976 Li |