Cinghia a cuneo - Profilo 21 x 6 (G421060530)

Cinghia a cuneo - Profilo 21 x 6 G421060530

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G421060530

Marca: CONCAR

Prezzo: 28.20

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 560 mm

Lunghezza esterna: 568 mm

Lunghezza interna P: 530 mm

Descrizione aggiuntiva: W 20/ 560

Peso: 0.08 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G421060530

Codice componente
G421060530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

28.20 €

1 3 giorni 560568530W 20/ 5600.0821 x 6 x 530 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 27 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 21 Altezza(mm) 6
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 21 x 6, il codice articolo è il seguente: G421060530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G421060530.

Tipologia prodotto

Codice componente
G421060600
G421060675
G421060770
G421060870
G421060970
G421061090
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

29.62 €

1 3 giorni 630638600W 20/ 6300.0921 x 6 x 600 Li

32.78 €

1 3 giorni 710713675W 20/ 7100.10121 x 6 x 675 Li

33.89 €

1 3 giorni 800808770W 20/ 8000.11421 x 6 x 770 Li

35.87 €

1 3 giorni 900908870W 20/ 9000.12921 x 6 x 870 Li

37.10 €

1 3 giorni 10001008970W 20/ 10000.14321 x 6 x 970 Li

41.94 €

1 3 giorni 112011281090W 20/ 11200.15921 x 6 x 1.090 Li

Supporto tecnico