Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G422081400
Codice componente
|
---|
G422081400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.68 € | 1 | 3 giorni | 1450 | 1400 | 0.224 | 22 x 8 x 1.400 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 25 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 22 | Altezza(mm) | 8 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 22 x 8, il codice articolo è il seguente: G422081400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G422081400.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G422080600 |
G422080610 |
G422080650 |
G422081500 |
G422081600 |
G422081700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.40 € | 1 | 3 giorni | 650 | 600 | 0.096 | 22 x 8 x 600 Li | ||
33.40 € | 1 | 3 giorni | 660 | 610 | 0.098 | 22 x 8 x 610 Li | ||
34.98 € | 1 | 3 giorni | 700 | 650 | 0.104 | 22 x 8 x 650 Li | ||
55.54 € | 1 | 3 giorni | 1550 | 1500 | 0.24 | 22 x 8 x 1.500 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 giorni | 1650 | 1600 | 0.256 | 22 x 8 x 1.600 Li | ||
61.54 € | 1 | 3 giorni | 1750 | 1700 | 0.272 | 22 x 8 x 1.700 Li |