Cinghia a cuneo - Profilo 26 x 8 (G426080680)

Cinghia a cuneo - Profilo 26 x 8 G426080680

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G426080680

Marca: CONCAR

Prezzo: 41.56

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 720 mm

Lunghezza esterna: 730 mm

Lunghezza interna P: 680 mm

Descrizione aggiuntiva: W 25/ 720

Peso: 0.168 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G426080680

Codice componente
G426080680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

41.56 €

1 3 giorni 720730680W 25/ 7200.16826 x 8 x 680 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 27 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 26 Altezza(mm) 8
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 26 x 8, il codice articolo è il seguente: G426080680.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G426080680.

Tipologia prodotto

Codice componente
G426080630
G426080655
G426080672
G426080710
G426080750
G426080762
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

40.56 €

1 3 giorni 670680630W 25/ 6700.15626 x 8 x 630 Li

40.89 €

1 3 giorni 695705655W 25/ 6950.16226 x 8 x 655 Li

41.50 €

1 3 giorni 710722672W 25/ 7100.16626 x 8 x 672 Li

42.63 €

1 3 giorni 750760710W 25/ 7500.17526 x 8 x 710 Li

43.23 €

1 3 giorni 790800750W 25/ 7900.18526 x 8 x 750 Li

43.54 €

1 3 giorni 800812762W 25/ 8000.18726 x 8 x 762 Li

Supporto tecnico