Codice articolo del costruttore: G428080525
Marca: CONCAR
Prezzo: 35.32 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza esterna: 575 mm
Lunghezza interna P: 525 mm
Peso: 0.105 kg
Descrizione: 28 x 8 x 525 Li
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G428080525
Codice componente
|
---|
G428080525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.32 € | 1 | 3 giorni | 575 | 525 | 0.105 | 28 x 8 x 525 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 25 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 28 | Altezza(mm) | 8 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 28 x 8, il codice articolo è il seguente: G428080525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G428080525.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G428080600 |
G428080650 |
G428080700 |
G428080710 |
G428080750 |
G428080780 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.39 € | 1 | 3 giorni | 650 | 600 | 0.12 | 28 x 8 x 600 Li | ||
40.89 € | 1 | 3 giorni | 700 | 650 | 0.13 | 28 x 8 x 650 Li | ||
41.99 € | 1 | 3 giorni | 750 | 700 | 0.14 | 28 x 8 x 700 Li | ||
41.99 € | 1 | 3 giorni | 760 | 710 | 0.142 | 28 x 8 x 710 Li | ||
43.23 € | 1 | 3 giorni | 800 | 750 | 0.15 | 28 x 8 x 750 Li | ||
44.34 € | 1 | 3 giorni | 830 | 780 | 0.156 | 28 x 8 x 780 Li |