Codice articolo del costruttore: G430100700
Marca: CONCAR
Prezzo: 44.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza esterna: 763 mm
Lunghezza interna P: 700 mm
Peso: 0.231 kg
Descrizione: 30 x 10 x 700 Li
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G430100700
Codice componente
|
---|
G430100700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.40 € | 1 | 3 giorni | 763 | 700 | 0.231 | 30 x 10 x 700 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 27 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 30 | Altezza(mm) | 10 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 30 x 10, il codice articolo è il seguente: G430100700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G430100700.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G430100650 |
G430100665 |
G430100680 |
G430100725 |
G430100750 |
G430100775 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.23 € | 1 | 3 giorni | 713 | 650 | 0.215 | 30 x 10 x 650 Li | ||
43.78 € | 1 | 3 giorni | 728 | 665 | 0.219 | 30 x 10 x 665 Li | ||
43.97 € | 1 | 3 giorni | 743 | 680 | 0.224 | 30 x 10 x 680 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 giorni | 788 | 725 | 0.239 | 30 x 10 x 725 Li | ||
45.03 € | 1 | 3 giorni | 813 | 750 | 0.248 | 30 x 10 x 750 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 giorni | 838 | 775 | 0.256 | 30 x 10 x 775 Li |