Codice articolo del costruttore: G437101000
Marca: CONCAR
Prezzo: 62.65 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza esterna: 1063 mm
Lunghezza interna P: 1000 mm
Peso: 0.483 kg
Descrizione: 37 x 10 x 1.000 Li
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G437101000
Codice componente
|
---|
G437101000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.65 € | 1 | 3 giorni | 1063 | 1000 | 0.483 | 37 x 10 x 1.000 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 28 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 37 | Altezza(mm) | 10 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 37 x 10, il codice articolo è il seguente: G437101000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G437101000.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G437100850 |
G437100900 |
G437100950 |
G437101060 |
G437101065 |
G437101120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | 3 giorni | 913 | 850 | 0.412 | 37 x 10 x 850 Li | ||
58.82 € | 1 | 3 giorni | 963 | 900 | 0.435 | 37 x 10 x 900 Li | ||
60.98 € | 1 | 3 giorni | 1013 | 950 | 0.457 | 37 x 10 x 950 Li | ||
64.20 € | 1 | 3 giorni | 1123 | 1060 | 0.506 | 37 x 10 x 1.060 Li | ||
66.17 € | 1 | 3 giorni | 1128 | 1065 | 0.512 | 37 x 10 x 1.065 Li | ||
66.84 € | 1 | 3 giorni | 1183 | 1120 | 0.536 | 37 x 10 x 1.120 Li |