Cinghia a cuneo - Profilo 39 x 16 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G439160860

Codice componente
G439160860
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.90 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 28 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 39 Lunghezza esterna(mm) 961
Altezza(mm) 16 Materiale Neoprene Lunghezza interna P(mm) 860
Tipo open-edge, serrated Peso(kg) 0.612 Descrizione 39 x 16 x 860 Li

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 39 x 16, il codice articolo è il seguente: G439160860.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G439160860.

Supporto tecnico