Cinghia a cuneo - Profilo 47 x 13 (G447131600)

Cinghia a cuneo - Profilo 47 x 13 G447131600

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G447131600

Marca: CONCAR

Prezzo: 113.61

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza esterna: 1682 mm

Lunghezza interna P: 1600 mm

Peso: 1.233 kg

Descrizione: 47 x 13 x 1.600 Li


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G447131600

Codice componente
G447131600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

113.61 €

1 3 giorni 168216001.23347 x 13 x 1.600 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 28 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 47 Altezza(mm) 13
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 47 x 13, il codice articolo è il seguente: G447131600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G447131600.

Tipologia prodotto

Codice componente
G447131000
G447131060
G447131120
G447131700
G447131800
G447132000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

82.63 €

1 3 giorni 108210000.78547 x 13 x 1.000 Li

85.83 €

1 3 giorni 114210600.84247 x 13 x 1.060 Li

89.80 €

1 3 giorni 120211200.8847 x 13 x 1.120 Li

119.08 €

1 3 giorni 178217001.32647 x 13 x 1.700 Li

122.45 €

1 3 giorni 188218001.3847 x 13 x 1.800 Li

130.56 €

1 3 giorni 208220001.51447 x 13 x 2.000 Li

Supporto tecnico