Cinghia a cuneo - Profilo 65 x 20 (G465202146)

Cinghia a cuneo - Profilo 65 x 20 G465202146

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G465202146

Marca: CONCAR

Prezzo: 323.02

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 2240 mm

Lunghezza esterna: 2272 mm

Lunghezza interna P: 2146 mm

Descrizione aggiuntiva: W 63/ 2240

Peso: 3.155 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G465202146

Codice componente
G465202146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

323.02 €

1 3 giorni 224022722146W 63/ 22403.15565 x 20 x 2.146 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 30 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 65 Altezza(mm) 20
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 65 x 20, il codice articolo è il seguente: G465202146.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G465202146.

Tipologia prodotto

Codice componente
G465201706
G465201906
G465202406
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

251.03 €

1 3 giorni 180018321706W 63/ 18002.5365 x 20 x 1.706 Li

271.30 €

1 3 giorni 200020321906W 63/ 20002.81465 x 20 x 1.906 Li

359.25 €

1 3 giorni 250025322406W 63/ 25003.52465 x 20 x 2.406 Li

Supporto tecnico