Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G470181800
Codice componente
|
---|
G470181800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.97 € | 1 | 3 giorni | 1913 | 1800 | 2.466 | 70 x 18 x 1.800 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 28 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 70 | Altezza(mm) | 18 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 70 x 18, il codice articolo è il seguente: G470181800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G470181800.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G470181600 |
G470181700 |
G470181750 |
G470182000 |
G470182240 |
G470182500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.19 € | 1 | 3 giorni | 1713 | 1600 | 2.192 | 70 x 18 x 1.600 Li | ||
258.45 € | 1 | 3 giorni | 1813 | 1700 | 2.329 | 70 x 18 x 1.700 Li | ||
266.97 € | 1 | 3 giorni | 1863 | 1750 | 2.398 | 70 x 18 x 1.750 Li | ||
286.96 € | 1 | 3 giorni | 2113 | 2000 | 2.74 | 70 x 18 x 2.000 Li | ||
318.25 € | 1 | 3 giorni | 2353 | 2240 | 3.069 | 70 x 18 x 2.240 Li | ||
348.24 € | 1 | 3 giorni | 2613 | 2500 | 3.425 | 70 x 18 x 2.500 Li |