Codice articolo del costruttore: JPU0220002
Marca: CONCAR
Prezzo: 7.50 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di nervature: 2
Lunghezza effettiva: 220 mm
Peso: 0.004 kg
Descrizione: 2 JPU 220 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JPU0220002
Codice componente
|
---|
JPU0220002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 3 giorni | 2 | 220 | 0.004 | 2 JPU 220 mm |
Loading...
Spaziatura tra le costole(mm) | 2.34 | Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo JPU, il codice articolo è il seguente: JPU0220002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPU0220002.
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JPU0220003 |
JPU0220004 |
JPU0220005 |
JPU0220006 |
JPU0220007 |
JPU0220008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 1 | 3 giorni | 3 | 220 | 0.005 | 3 JPU 220 mm | ||
15.04 € | 1 | 3 giorni | 4 | 220 | 0.007 | 4 JPU 220 mm | ||
18.81 € | 1 | 3 giorni | 5 | 220 | 0.009 | 5 JPU 220 mm | ||
22.58 € | 1 | 3 giorni | 6 | 220 | 0.011 | 6 JPU 220 mm | ||
26.33 € | 1 | 3 giorni | 7 | 220 | 0.012 | 7 JPU 220 mm | ||
30.09 € | 1 | 3 giorni | 8 | 220 | 0.014 | 8 JPU 220 mm |