Cinghia a cuneo - Profilo PH (G81895009)

Cinghia a cuneo - Profilo PH G81895009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G81895009

Marca: CONCAR

Prezzo: 35.91

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 9

Lunghezza effettiva: 1895 mm

Lunghezza effettiva: 74.6 poll.

Peso: 0.085 kg

Descrizione: 9 PH 1.895 mm/746 H


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G81895009

Codice componente
G81895009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

35.91 €

1 17 giorni 9189574.60.0859 PH 1.895 mm/746 H

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 1.6 Standard DIN 7867 Tipo antistatico lato corsa secondo ISO 3535
Cavo di tensionamento Poliestere Altezza(mm) 3 Materiale Neoprene

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo PH, il codice articolo è il seguente: G81895009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G81895009.

Tipologia prodotto

Codice componente
G81895006
G81895007
G81895008
G81930004
G81930005
G81930006
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

23.92 €

1 17 giorni 6189574.60.0576 PH 1.895 mm/746 H

27.91 €

1 17 giorni 7189574.60.0667 PH 1.895 mm/746 H

31.91 €

1 17 giorni 8189574.60.0768 PH 1.895 mm/746 H

15.95 €

1 17 giorni 41930760.0394 PH 1.930 mm/760 H

19.94 €

1 17 giorni 51930760.0485 PH 1.930 mm/760 H

23.92 €

1 17 giorni 61930760.0586 PH 1.930 mm/760 H

Supporto tecnico