KCinghia a cuneo - Profilo PK (G90630004)

KCinghia a cuneo - Profilo PK G90630004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G90630004

Marca: CONCAR

Prezzo: 14.61

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 4

Lunghezza effettiva: 630 mm

Lunghezza effettiva: 24.8 poll.

Peso: 0.058 kg

Descrizione: 4 PK 630 mm/248 K


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G90630004

Codice componente
G90630004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

14.61 €

1 3 giorni 463024.80.0584 PK 630 mm/248 K

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 3.56 Standard DIN 7867 Tipo antistatico lato corsa secondo ISO 3579
Cavo di tensionamento Poliestere Altezza(mm) 5.5 Materiale Neoprene

Si trova sulla pagina di KCinghia a cuneo - Profilo PK, il codice articolo è il seguente: G90630004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G90630004.

Tipologia prodotto

Codice componente
G90630003
G90630005
G90630006
G90630007
G90630008
G90630009
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

10.94 €

1 3 giorni 363024.80.0433 PK 630 mm/248 K

18.23 €

1 3 giorni 563024.80.0725 PK 630 mm/248 K

21.89 €

1 3 giorni 663024.80.0876 PK 630 mm/248 K

25.52 €

1 3 giorni 763024.80.1017 PK 630 mm/248 K

29.17 €

1 3 giorni 863024.80.1168 PK 630 mm/248 K

32.83 €

1 3 giorni 963024.80.139 PK 630 mm/248 K

Supporto tecnico