Cinghia a cuneo - Profilo PL (G60655009)

Cinghia a cuneo - Profilo PL G60655009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G60655009

Marca: CONCAR

Prezzo: 137.47

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 9

Lunghezza effettiva: 1664 mm

Lunghezza effettiva: 65.5 poll.

Peso: 0.614 kg

Descrizione: 9 PL 1.664 mm/655 L


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G60655009

Codice componente
G60655009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

137.47 €

1 3 giorni 9166465.50.6149 PL 1.664 mm/655 L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 4.7 Standard DIN 7867 Tipo antistatico lato corsa secondo ISO 1814
Cavo di tensionamento Poliestere Altezza(mm) 7 Materiale Neoprene

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo PL, il codice articolo è il seguente: G60655009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G60655009.

Tipologia prodotto

Codice componente
G60375006
G60375007
G60375008
G60655010
G60655011
G60655012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

66.34 €

1 3 giorni 695337.50.2356 PL 953 mm/375 L

77.38 €

1 3 giorni 795337.50.2747 PL 953 mm/375 L

88.43 €

1 3 giorni 895337.50.3138 PL 953 mm/375 L

152.73 €

1 3 giorni 10166465.50.68210 PL 1.664 mm/655 L

168.04 €

1 3 giorni 11166465.50.7511 PL 1.664 mm/655 L

183.31 €

1 3 giorni 12166465.50.81912 PL 1.664 mm/655 L

Supporto tecnico