Codice articolo del costruttore: G71230016
Marca: CONCAR
Prezzo: 1,313.08 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di nervature: 16
Lunghezza effettiva: 3124 mm
Lunghezza effettiva: 123 poll.
Peso: 5.698 kg
Descrizione: 16 PM 3.124 mm/1.230 M
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G71230016
Codice componente
|
---|
G71230016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza effettiva (poll.) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,313.08 € | 1 | 3 giorni | 16 | 3124 | 123 | 5.698 | 16 PM 3.124 mm/1.230 M |
Loading...
Spaziatura tra le costole(mm) | 9.4 | Standard | DIN 7867 | Tipo antistatico | lato corsa secondo ISO 2972 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 13 | Materiale | Neoprene |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo PM, il codice articolo è il seguente: G71230016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G71230016.
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza effettiva(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G70900005 |
G70900006 |
G70900007 |
G71230017 |
G71230018 |
G71230019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza effettiva (poll.) | Peso (kg) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.49 € | 1 | 3 giorni | 5 | 2286 | 90 | 1.303 | 5 PM 2.286 mm/900 M | ||
361.78 € | 1 | 3 giorni | 6 | 2286 | 90 | 1.564 | 6 PM 2.286 mm/900 M | ||
421.98 € | 1 | 3 giorni | 7 | 2286 | 90 | 1.824 | 7 PM 2.286 mm/900 M | ||
1,395.18 € | 1 | 3 giorni | 17 | 3124 | 123 | 6.054 | 17 PM 3.124 mm/1.230 M | ||
1,477.23 € | 1 | 3 giorni | 18 | 3124 | 123 | 6.41 | 18 PM 3.124 mm/1.230 M | ||
1,559.31 € | 1 | 3 giorni | 19 | 3124 | 123 | 6.767 | 19 PM 3.124 mm/1.230 M |