Cinghia a cuneo - Profilo TB2 (GTB0266007)

Cinghia a cuneo - Profilo TB2 GTB0266007

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GTB0266007

Marca: CONCAR

Prezzo: 24.74

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 7

Lunghezza effettiva: 266 mm

Peso: 0.007 kg

Descrizione: TB2 266 - 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GTB0266007

Codice componente
GTB0266007
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

24.74 €

1 3 giorni 72660.007TB2 266 - 7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spaziatura tra le costole(mm) 2 Cavo di tensionamento Poliestere Altezza(mm) 2.2
Materiale Poliuretano

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo TB2, il codice articolo è il seguente: GTB0266007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTB0266007.

Tipologia prodotto

Codice componente
GTB0156005
GTB0156006
GTB0156007
GTB0266008
GTB0266009
GTB0266010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza effettiva
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

17.67 €

1 3 giorni 51560.003TB2 156 - 5

21.21 €

1 3 giorni 61560.003TB2 156 - 6

24.74 €

1 3 giorni 71560.004TB2 156 - 7

28.26 €

1 3 giorni 82660.007TB2 266 - 8

31.81 €

1 3 giorni 92660.008TB2 266 - 9

35.34 €

1 3 giorni 102660.009TB2 266 - 10

Supporto tecnico