Cinghia larga - profilo 11MS, Cinghia composita (GMS11031950)

Cinghia larga - profilo 11MS, Cinghia composita GMS11031950

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GMS11031950

Marca: CONCAR

Prezzo: 370.66

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di nervature: 3

Lunghezza esterna: 1950 mm

Peso: 0.439 kg

Descrizione: 3/ 11MS 1950 Bando Banflex


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMS11031950

Codice componente
GMS11031950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

370.66 €

1 3 giorni 319500.4393/ 11MS 1950 Bando Banflex

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 60 Tipo antistatico No Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 11 Altezza(mm) 7 Materiale Poliuretano

Si trova sulla pagina di Cinghia larga - profilo 11MS, Cinghia composita, il codice articolo è il seguente: GMS11031950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GMS11031950.

Tipologia prodotto

Codice componente
GMS11020775
GMS11020800
GMS11020825
GMS11032000
GMS11032060
GMS11032120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di nervature Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

118.94 €

1 3 giorni 27750.1162/ 11MS 775 Bando Banflex

120.70 €

1 3 giorni 28000.122/ 11MS 800 Bando Banflex

122.73 €

1 3 giorni 28250.1242/ 11MS 825 Bando Banflex

375.23 €

1 3 giorni 320000.453/ 11MS 2000 Bando Banflex

385.69 €

1 3 giorni 320600.4643/ 11MS 2060 Bando Banflex

392.68 €

1 3 giorni 321200.4773/ 11MS 2120 Bando Banflex

Supporto tecnico